IP gateway, verzia 3.0, radová

Pre spojenie tlačidlových tabiel s dotykovým displejom ABB-ComfortPanel alebo lokálnych IP sietí. ABB-ComfortPanel potom pracuje ako videotelefón.
Aplikácia Welcome for myBUSCH-JAEGER umožňuje použiť smartphony alebo tablety (iOS, Android) ako bezdrôtový videotelefón tak v rámci lokálnej WiFi siete, tak aj vzdialene cez internet.

Slúži tiež pre správu a konfiguráciu modulov riadenie prístupu a telefónne gatewaye.


Systémové požiadavky:
Operačný systém Android 4.0 a vyšší alebo iOS 5 a vyššie
Procesor s inštrukčnou sadou NEON® pre podporu prenosu videa
WLAN router s podporou WMM (WiFi MultiMedia Extensions)
ABB-ComfortPanel s firmware 2.4 a vyššie

Pre uvedenie do prevádzky je nutné pripojenie k internetu a vytvorenie účtu na portálehttps://my.busch-jaeger.de(viď návod na inštaláciu).
Rozhranie: RJ 45
Počet jednotiek spotreby: 11
Rozmery (v × š × h): 90 × 180 × 65 mm (10 M)
Stupeň krytia: IP 20
Pracovné teploty: -5 až +45 °C
Download aplikácie WelcomeApp pre platformu Android verzie 4.0 a vyššie.
Download aplikácie WelcomeApp pre platformu Apple verzie 4.3 a vyššie.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210160H0007
Typové číslo
83342-500-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210160H0007
Na otázku
2TMA210160H0007

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou