Tablo tlačidlové audio, pre 1 tlačidlový modul

Výbeh
Predná doska z ušľachtilej ocele hrúbky 3 mm s antikoróznou povrchovou úpravou.
Audiomodul a tlačidlá s podsvietením v režime deň/noc a pri komunikácii s vnútornou stanicou.
Vymeniteľné menovky sú vybavené ochranou proti vybratí.
Tlačidlové tablo musí byť vybavené jedným tlačidlovým modulom, jednoduchým alebo vstavaným snímačom IC kariet (13,56 MHz).
Počet jednotiek spotreby: 14 (bez použitého funkčného modulu)
Rozmery (v × š × h): 200 × 125 × 39 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: -40 až +70 °C
Inštalácia pod omietku s krabicou s veľkosťou 1/2.
Pre inštaláciu na omietku je nutné použiť ešte krycie striešku o veľkosti 1/2.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010X0004
Typové číslo
M21013N3-S-02
Variant
ušľachtilá oceľ

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210010X0004
Na otázku
2TMA210010X0004

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou