Modul tlačidlový, dvojnásobný, so snímačom IC karet

Výbeh
Prepája sa s hlasovým modulom, prípadne ďalšími modulmi v tlačidlovom table.
Snímač IC kariet na frekvencii 13,56 MHz.
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: -5 až +40 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010N0028
Typové číslo
51012P2-02
Variant
2 násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2TMA210010N0027
Na otázku
2TMA210010N0027
2TMA210010N0028
Na otázku
2TMA210010N0028
2TMA210010N0029
Na otázku
2TMA210010N0029

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6885
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou