Tablo tlačidlové video, pre 2 tlačidlové moduly

Výbeh
Predná doska z ušľachtilej ocele hrúbky 3 mm s antikoróznou povrchovou úpravou.

Videokamera s automatickým prepínaním režimu deň/noc.
Osvetlenie snímanej oblasti pomocou infračervenej LED v nočnom režime.
Audiomodul a tlačidlá s podsvietením v režime deň/noc a pri komunikácii s vnútornou stanicou.

Videokamera s krytom odolným voči ohňu a mechanickému poškodeniu.
Snímací uhol videokamery: 86 ° horizontálne, 67 ° vertikálne
Mechanické natočenie kamery: ± 15 ° horizontálne aj vertikálne

Montáž pod omietku s krabicou 8300-0-0250.
Montáž na omietku s krabicou 8300-0-0118.

Tablo musí byť vybavené jedným základným a jedným doplnkovým tlačidlovým modulom.

Vymeniteľné menovky sú vybavené ochranou proti vybratiu.
Rozmery (v × š × h): 349 × 135 × 43 mm

2-vodičové pripojenie ku zbernici.
Stupeň krytia: IP 44
Pracovné teploty: -25 až +55 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010X0007
Typové číslo
M21323N6-S-02
Variant
ušľachtilá oceľ

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210010X0007
Na otázku
2TMA210010X0007

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou