Prívesok identifikačný

Pre snímač ID kariet.
Pracovná frekvencia:125 kHz
Rozmery (v × š xh): 40 x 31 x 5,3 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010L0001
Typové číslo
51021F-L-02
Variant
modrá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prívesok identifikačný, modrá 2TMA210010L0001 5,52  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ