Modul klávesnice

Výbeh
Kontrola vstupu pomocou hesla s dĺžkou 6 - 8 znakov.
Až 3000 mien v pamäti. Mená rezidentov možno vyhľadávať v pamäti pomocou počiatočných písmen a šípok hore/dole, prípadne je možné vyzváňať podľa číselných kódov.
USB rozhranie pre download menného zoznamu rezidentov.
Podsvietenie v režime deň/noc.

Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 31 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: -40 až +55 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010A0005
Typové číslo
M251021K-A-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210010A0005
Na otázku
2TMA210010A0005

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou