Modul tlačidlový, s tlačidlami 3/6

Výbeh
3 tlačidlá pre zvonenie.
Možnosť nastavenia jednoduchého alebo dvojitého režime tlačidiel na hlasovom module.
Podsvietenie v režime deň/noc.

Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 25 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: -40 až +55 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010N0002
Typové číslo
M251021P3-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul tlačidlový, s tlačidlami 3/6, 2TMA210010N0002 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6315
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ