Snímač pohybu / člen akčný spínací s násobnosťou 1/1, zapustený

POZOR!: Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček alebo kryt
rámčeku s otvorom 55 × 55 mm.

Pre automatické spínanie akčných spínacích členov ABB-free @ home® v závislosti na pohybe a osvetlenosti.
Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov možno naprogramovať cez webové rozhranie spolu so systémovým modulom.
Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Výstup: 1 × zapínacie kontakt, bezpotenciálový
Menovité hodnoty: 10 A/2 300 W (R, C, L)
Dosah: čelne 6 m , bočne 3 m
Detekčný uhol: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lux - 500 lx
Montážna výška: 1,1 m - 1,3 m
Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 53 mm
Montážna hĺbka: 32 mm
Montážna poloha: zvislá
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0832
Typové číslo
MSA-F-1.1.1-16
Dizajn
Levit®
Variant
šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006220A0831
245,19 €
2CKA006220A0831
2CKA006220A0832
246,66 €
2CKA006220A0832
2CKA006220A0833
247,34 €
2CKA006220A0833

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou