Snímač pohybu / člen akčný spínací s násobnosťou 1/1, zapustený

Výbeh Na zákazku
Pre automatické spínanie akčných spínacích členov ABB-free @ home® v závislosti na pohybe a osvetlenosti.
Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov možno naprogramovať cez webové rozhranie spolu so systémovým modulom.
Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Výstup: 1 × zapínacie kontakt, bezpotenciálový
Menovité hodnoty: 10 A/2 300 W (R, C, L)
Dosah: čelne 6 m , bočne 3 m
Detekčný uhol: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lux - 500 lx
Montážna výška: 1,1 m - 1,3 m
Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 53 mm
Montážna hĺbka: 32 mm
Montážna poloha: zvislá
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0810
Typové číslo
MSA-F-1.1.1-N
Dizajn
Tango®
Variant
čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006220A0805
257,78 €
2CKA006220A0805
2CKA006220A0806
257,78 €
2CKA006220A0806
2CKA006220A0807
257,83 €
2CKA006220A0807
2CKA006220A0808
257,99 €
2CKA006220A0808
2CKA006220A0809
257,87 €
2CKA006220A0809
2CKA006220A0810
257,96 €
2CKA006220A0810
2CKA006220A0811
257,99 €
2CKA006220A0811
2CKA006220A0812
258,04 €
2CKA006220A0812

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.