Snímač pohybu, zapustený

Na zákazku
Pre automatické spínanie akčných spínacích členov ABB-free@home® v závislosti na pohybe a osvetlenosti.
Oneskorenie zoputia akčných spínacích členov je možné naprogramovať cez webové rozhranie spolu so systémovým modulom.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocu priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
Detekčný uhol: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx - 500 lx
montážna výška: 1,1 m - 1,3 m
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
montážna hĺbka: 9 mm
montážna poloha: zvislá
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0564
Typové číslo
MD-F-1.0.1-803
Dizajn
future® linear, solo®, solo® carat, Busch-axcent®
Variant
metalická šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006220A0564
Na otázku
2CKA006220A0564
2CKA006220A0212
197,73 €
2CKA006220A0212
2CKA006220A0530
197,73 €
2CKA006220A0530
2CKA006220A0214
214,51 €
2CKA006220A0214

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6887
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou