Snímač pohybu, zapustený
- Status
- Výbeh
Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov možno naprogramovať cez webové rozhranie spolu so systémovým modulom.
Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
Detekčný uhol: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lux - 500 lx
Montážna výška : 1,1 m - 1,3 m
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
Montážna hĺbka: 9 mm
Montážna poloha: zvislá
- Kód produktu
- 2CKA006220A0793
- Typové číslo
- MD-F-1.0.1-S2
- Dizajn
- Tango®
- Variant
- dymová šedá
POPIS
Pre automatické spínanie akčných spínacích členov ABB-free @ home® v závislosti na pohybe a osvetlenosti.
Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov možno naprogramovať cez webové rozhranie spolu so systémovým modulom.
Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
Detekčný uhol: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lux - 500 lx
Montážna výška : 1,1 m - 1,3 m
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
Montážna hĺbka: 9 mm
Montážna poloha: zvislá
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť |
---|