Modul binárnych vstupov 4 násobný, radový

Modul detekuje AC/DC signály 10 - 230 V pomocou 4 kanálov.
Informácie vyhodnoteného signálu je možné použiť na ovládanie akčných členov ABB-free @ home® alebo pre záznam stavu zo zariadenia.
Pripojenie k zbernici ABB -free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Počet vstupov: 4
Napätie zbernice: 24 V DC
Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm. Šírka: 2 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG510004R0011
Typové číslo
BI-M-4.0.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG510004R0011
Na otázku
2CDG510004R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou