Termostat izbový, zapustený, bezzbernicový

Funkcia vykurovania/chladenia.
Ovládací prvok s funkciou regulátora izbovej teploty
pre ovládanie komerčne dostupných zariadení.
Displej pre nastavenie požadovanej teploty.
Možnosť pripojenia podlahového senzora 6220-0-0721.
Použitie iba s krytmi pre priestorový termostat
ABB-free @ home ®.
Komunikácia so systémovým modulom prebieha
bezsběrnicově .
Ovládací prvok: Plávajúce kryt pre nastavenie hodnôt
a prevádzkových režimov
Displej: LCD zobrazenie prevádzkových režimov
Menovité napätie: 230 V AC
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 ° C do +45 ° C
Rozmery: (vx š xh): 71 x 71 x 48 mm
Montážna hĺbka: 32 mm

zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0081
Typové číslo
RTC-F-1-WL

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006200A0081
Na otázku
2CKA006200A0081

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou