Rozhranie tlačidlové/člen akčný žalúziový 2/1, bezzbernicové

Výbeh
Pre ovládanie motorov žalúzií a markíz.
S integrovaným žalúziovým akčným členom.
Použitie žalúziových funkcií je možné aj bez predchádzajúceho programovania
(vopred konfigurované).
Konfiguráciu možno zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
použitie iba v kombinácii s krytmi 2násobnými pre ABB-free @ home®
Komunikácia so systémovým modulom ABB-free @ home®
prebieha bezdrôtovo.
Ovládacie prvky: Tlačidlové kontakty hore/dole
Indikácia stavu: LED pre orientačné signalizáciu a signalizáciu stavu zopnuté
Nutné pripojenie napájania 230 V AC.
Výstup: 1 × prepínací kontakt, NO
Menovité hodnoty: 4 a/920 VA
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 ° C do +45 ° C
Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Montážna hĺbka: 32 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0080
Typové číslo
SBA-F-2.1.1-WL

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006200A0080
Na otázku
2CKA006200A0080

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou