Rozhranie tlačidlové/člen akčný stmievací 2/1, bezzbernicové

Výbeh
Pre stmievanie záťažou 230 V AC.
S integrovaným univerzálnym stmievacím akčným členom pre
ovládanie LED, žiarivkových, halogénových, nízkonapäťových
halogénových svietidiel, s konvenčným alebo elektronickým
predradníkom, stmievateľných retrofitových Ledi.
stmievanie je možné aj bez predchádzajúceho programovania (vopred konfigurované).
Konfiguráciu možno zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
Použitie iba v kombinácii s krytmi 1násobnými pre ABB-free @ home®.
Komunikácia so systémovým modulom ABB- free @ home® prebieha bezdrôtovo.
Ovládacie prvky: Tlačidlové kontakty hore/dole
Indikácia stavu: LED pre orientačné signalizáciu a signalizáciu stavu zopnuté
Nutné pripojenie napájania 230 V AC.
Výstup: 1 × stmievateľný kanál
Menovité hodnoty: 20 - 180 W/VA (230 V), 2 - 80 W/VA (LED a úsporné žiarovky)
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 ° C do + 45 ° C
Rozmery (v × š × h): 71 × 7 1 × 45 mm
Montážna hĺbka: 32 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0078
Typové číslo
SDA-F-2.1.1-WL

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006200A0078
Na otázku
2CKA006200A0078

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou