Rozhranie tlačidlové / člen akčný žalúziový s násobnosťou 2/1, zapustené

Pre ovládanie motorov žalúzií a markíz.
S integrovaným žalúziovým akčným členom.
Použitie žalúziových funkcií je možné aj bez predchádzajúceho programovania (vopred konfigurované).
Konfiguráciu možno zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
Použitie iba v kombinácii s 1násobnými krytmi pre ABB-free @ home®.
Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
Indikácia pomocou LED: orientačné funkcie a signalizácia stavu zopnuté
Napätie zbernice: 24 V DC
Výstup: 1 × prepínací kontakt, NO
Menovité hodnoty: 4 a/920 V·A
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Montážna hĺbka: 32 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0129
Typové číslo
SBA-F-2.1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006220A0129
163,85 €
2CKA006220A0129

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou