Rozhranie tlačidlové 2 násobné, zapustené

Pre ovládanie spínanie, stmievanie a ovládanie žalúzií pomocou akčného člena ABB-free @ home®.
Použitie iba v kombinácii s 2 násobnými krytmi pre ABB-free @ home®.
Pripojenie ku zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
Indikácia pomocou LED: orientačné funkcie a signalizácia stavu zopnuté
Napätie zbernice: 24 V DC
stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 23 mm
Montážna hĺbka: 9 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0118
Typové číslo
SU-F-2.0.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006220A0118
98,71 €
2CKA006220A0118

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou