Panel dotykový s displejom 4,3"

Vnútorný dotykový panel s displejom 10,9 cm (4,3 ") preABB-free @ home®.
Pre centrálne ovládanie až 16tich funkcií .
Jednoduché ovládanie dotykového displeja.
Integrovaný regulátor teploty miestnosti a teplotný snímač priestorovej teploty.
Vhodné pre rozšírenie regulácie teploty miestnosti (až 8)
Inštalácia pod omietku spolu s inštalačnou krabicou.
inštalačný krabica 6220-0-0389 nie je súčasťou balenia.
Pripojenie k zberniciABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
vyžaduje dodatočné napájanie 24 V DC, napr. 8300-0-8104
Rozmer displeja: 10,9 cm (4,3 ")
Rozlíšenie displeja: 480 x 854
Napätie zbernice: 24 V DC
Pracovná teplota : -5 °C do +40 °C
Stupeň krytia: IP 20
Rozmery: (vx š xh): 104 x 143 x 53 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0120
Typové číslo
DP4-1-625
Variant
čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006220A0119
Na otázku
2CKA006220A0119
2CKA006220A0120
Na otázku
2CKA006220A0120

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.