Krabica prístrojová trojnásobná, nástenná

Na zákazku
Výška krabice: 42 mm
Rozstup stredov jednotlivých krabíc: 71 mm
Súčasťou dodávky sú skrutky pre upevnenie prístroja.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA001799A0394
Typové číslo
1703-214
Dizajn
Reflex SI
Variant
alpská biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA001799A0394
50,42 €
2CKA001799A0394

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou