Žiarovka svetla signálneho
Pre prístroj 2661 U, so závitom E10
3 W, 230 V AC
zobraziť viac
3 W, 230 V AC
- Kód produktu
- 2CKA001784A0222
- Typové číslo
- 8340
POPIS
Pre prístroj 2661 U, so závitom E10
3 W, 230 V AC
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Všeobecný návod k inštalácii a používaniu | 695,2 kB |