Prístroj relé s RF prijímačom Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE

Na zákazku
Pre externú signalizáciu alarmu, tiež pre napojenie na ďalšie systémy s vlastným napájaním (Ego-n®, ABB i-bus® KNX pod.).
Informácia o poplachu je odovzdávaná bezdrôtovým RF modulom.
Indikácia prevádzkových stavov zelenou a červenou LED diódou.
Voliteľná doba zopnutia relé: na 5 s od spustenia poplachu, alebo po dobu trvania poplachu
Nosná frekvencia: 868 MHz
Bezpotenciálový prepínací kontakt: zaťaženie max. 5 A/250 V AC
Skrutkové svorky: 1,5 mm²
Rozmery:Ø 141 x 26 mm
Pracovná teplota: 0 °C do +40 °C
Napájanie: 230 V AC (zálohovacie akumulátory pre prípad výpadku siete)
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2515
Typové číslo
6829-84
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A2515
199,35 €
2CKA006800A2515

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou