Modul bezdrôtový RF Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE

Na zákazku
Pre bezdrôtové prepojenie hlásičov dymu Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE alebo hlásičov teplôt Busch-Wärmealarm® ProfessionalLINE (vsunie sa do všetkých hlásičov, ktoré majú byť prepojené).
Aj pre bezdrôtové odovzdanie informácie o spustenom poplachu na prístroj relé s RF prijímačom.
Indikácia prevádzkových a poplachových stavov modrou LED diódou.
Napájanie: pevne zabudovaná lítiová batéria (životnosť min. 10 rokov)
Nosná frekvencia: 868 MHz
Dosah: max. 100 m vo voľnom priestore, max. 30 mv budove
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2514
Typové číslo
6828

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul bezdrôtový RF Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE, 2CKA006800A2514 119,46  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ