Hlásič teplôt Busch-Wärmealarm® ProfessionalLINE

Na zákazku
Pre spoľahlivé rozpoznanie a signalizáciu horenia v priestoroch so zvýšenou prašnosťou alebo s výskytom pary (kuchyne, kúpeľne a pod.).
Pre vnútorné použitie.
Cyklická kontrola funkcie, indikácia prevádzkových a poplachových stavov červenou LED diódou.
Tlačidlo pre spustenie testu, umlčanie alarmu.
Možnosť vzájomného prepojenia až 20 hlásičov pomocou dvojžilového kábla alebo bezdrôtovo (vsunutím RF modulov 6800-0-2514).
Spustenie poplachu: pri zvýšení teploty nad 58 °C< BR>Akustická výstraha: 85 dB (A) na 3 m
Napájanie: pevne zabudovaná lítiová batéria (životnosť min. 10 rokov)
Rozmery:Ø 120 x 53 mm
Pracovná teplota: 0 °C do +40 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2723
Typové číslo
6835/01-84-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A2723
Na otázku
2CKA006800A2723

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6624
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou