Tlačidlo signálne so zdierkou Jack

Pre signalizačný systém, so zapínacím kontaktom
Signálne tlačidlo má jedno zapínacie presvetlené tlačidlo na čelnej ploche modulu a zásuvku pre pripojenie šnúrového tlačidla s konektorom Jack 6,3 mm. Programovateľná funkcia identifikácie miesta, z ktorého bolo volané.
Vstavaná hĺbka: 21,5 mm
15-28 V AC/18-35 V DC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 1 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2TKA002103G1
Typové číslo
FAP 3011
Dizajn
Reflex SI
Variant
alpská biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TKA002103G1
114,07 €
2TKA002103G1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.