Spínač trojpólový IP 65

Svorka N pre pripojenie stredného vodiča je súčasťou spínača.
Pomocný kontakt sa objednáva zvlášť.
Káblový vstup: 2x M25/2x M25
Ie pre AC-23A (AC-22A) pri 400 V: 16 A (25 A)
ie pre AC-23A (AC-22A) pri 500 V: 16 A (25 A)
ie pre AC-23A (AC-22A) pri 690 V: 10 A (16 A)
Stupeň krytia : IP 65
690 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 10 mm²).
Náhrada za 990 132 70 (typ. Č. BE 325 M / TPN).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA142403R1000
Typové číslo
BW 325 TPN
Radenie
3
Variant
šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CMA142403R1000
41,52 €
2CMA142403R1000

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou