Vidlica s plochými kontaktmi s priamym vývodom

Len pre zásuvky typu 5515N (dodáva ABB sro)
Usporiadanie kontaktov: L
10 A, 48 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
5538N-C01706 B
Radenie
3P+N
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
5538N-C01706 B
7,90 €
5538N-C01706 B
5538N-C01706 S
7,90 €
5538N-C01706 S

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou