Vidlica s plochými kontaktmi s priamym vývodom

Na zákazku
Len pre zásuvky typu 5515N (dodáva ABB sro)
Usporiadanie kontaktov: C2
10 A, 250 V AC/DC
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
5538N-C01703 S
Radenie
2P+PE
Variant
šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
5538N-C01703 B
Na otázku
5538N-C01703 B
5538N-C01703 S
6,73 €
5538N-C01703 S

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou