Krabica prístrojová univerzálna, zapustená

Rozstup stredov krabíc pri zostavení je 71 mm.
Vnútorná hĺbka: 44 mm
Hĺbka krabice: 46 mm
zobraziť viac
Kód produktu
1055-41
Typové číslo
1055-04

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
1055-41
0,46 €
1055-41

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou