Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s viečkom

Horľavosť
Pre priebežnú montáž
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je nutné u krabice prístroja otvoriť odkvapý otvor smerom k zemi.
Spodnú časť krabice prístroja možno otočiť o 180 ° pre prívod kábla zospodu.
Nie je možné používať v ČR - len pre export.
zobraziť viac
Kód produktu
5518N-C03540 S
Dizajn
Variant+
Radenie
2P+PE
Variant
šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s viečkom, Variant+, biela 5518N-C03540 B 13,78  €
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s viečkom, Variant+, šedá 5518N-C03540 S 14,56  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6309
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ