Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s clonkami

Na zákazku
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nie je určené pre ČR - len pre export.
zobraziť viac
Kód produktu
5518E-A03459 36
Dizajn
Time®
Radenie
2P+PE
Variant
oceľová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
5518E-A03459 01
13,57 €
5518E-A03459 01
5518E-A03459 03
13,57 €
5518E-A03459 03
5518E-A03459 08
27,58 €
5518E-A03459 08
5518E-A03459 32
27,58 €
5518E-A03459 32
5518E-A03459 33
27,58 €
5518E-A03459 33
5518E-A03459 34
27,58 €
5518E-A03459 34
5518E-A03459 36
27,58 €
5518E-A03459 36

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou