Kombinácia prepínača striedavého a zásuvky s ochranným kolíkom a viečkom, IP 44

Horľavosť
Spínač 10 AX, 250 V AC
Zásuvka 16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je nutné u krabice prístroja otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi.
Spodná časť krabice prístroja možno otočiť o 180 ° pre prívod kábla zospodu.
zobraziť viac
Kód produktu
3932-20062 S
Dizajn
Praktik
Radenie
6, 2P+PE
Variant
šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3932-20062 B
11,22 €
3932-20062 B
3932-20062 S
11,11 €
3932-20062 S
3932-20062 D
13,53 €
3932-20062 D
3932-20062 H
13,14 €
3932-20062 H

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou