Prepínač sériový IP 44

Horľavosť
10 AX, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je nutné u krabice prístroja otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi.
Spodná časť krabice prístroja možno otočiť o 180 ° pre prívod kábla zospodu.
zobraziť viac
Kód produktu
3553-05929 D
Dizajn
Praktik
Radenie
5
Variant
béžová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prepínač sériový IP 44, Praktik, biela 3553-05929 B 7,42  €
Prepínač sériový IP 44, Praktik, šedá 3553-05929 S 7,40  €
Prepínač sériový IP 44, Praktik, béžová 3553-05929 D 8,32  €
Prepínač sériový IP 44, Praktik, hnedá 3553-05929 H 8,62  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ