Prípojnica

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad PS

Počet fáz: 3
Počet modulov: 12
Prierez: 10 mm2
Max. prúd: 63 A
Radenie: L1, L2, L3, medzera (N), L1 ...


zobraziť viac
Kód produktu
2CDL231002R1012
Typové číslo
PS3/12FI
Variant
L1 ,L2, L3, mezera, L1…

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDL231002R1012
17,95 €
2CDL231002R1012
2CDL230001R1012
11,81 €
2CDL230001R1012

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou