Relé inštalačné

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad E297

Počet pólov (modulov): 1
Menovitý prúd: 16 A
Kontakty: 2NO
Menovité napätie: 250 V AC
Ovládacie napätie cievky: 230 V AC
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 ... + 55 ° C
Skladovacia teplota: - 40 ... + 70 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 16 mm2
Uťahovací moment: 1,5 Nm
Rozmery (VxHxŠ): 85x62x18 mm


zobraziť viac
Kód produktu
2TAZ311000R2012
Typové číslo
E297-16-20/230
Variant
2NO

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TAZ311000R2012
38,02 €
2TAZ311000R2012

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou