Spínač skupinový

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad E214

Počet pólov (modulov): & nbsp; 2 (1)
Menovitý prúd: 16 A
Kontakty: 2CO
Funkcia: I-0-II
Menovité napätie: 250 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
teplota okolia: -25 ... + 55 ° C
Skladovacia teplota: - 40 ... + 70 ° C
Pripojenie: od 1 x 1 mm2 do 1 x 6 mm2, alebo 2 x 2,5 mm2, tuhé vodiče; od 1x 0,75 mm2 do 2 x 1,5 mm2 ohybné vodiče s koncovkou
objímkou alebo kolíkovým zakončením vodiča
Uťahovací moment: 1,5 Nm
Rozmery (VxHxŠ): 85x68x18 mm


zobraziť viac
Kód produktu
2CCA703030R0001
Typové číslo
E214-16-202
Variant
2CO

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CCA703025R0001
27,05 €
2CCA703025R0001
2CCA703030R0001
42,64 €
2CCA703030R0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou