Odpínač poistkový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad E90

Počet pólov (modulov): 1
Menovitý prúd: 32 A
Určené pre poistky: 10,3x38mm (AC-22B)
Bez indikátora prepálené poistky
Menovité napätie: 230/400 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -5 ... + 40 ° C
Skladovacia teplota: -25 ... + 70 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 16 mm2
Uťahovací moment: 2, 5 Nm
Rozmery (VxHxŠ): 85x64x18 mm

zobraziť viac
Kód produktu
2CSM200923R1801
Typové číslo
E91/32
Variant
jednofázový

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CSM200923R1801
6,32 €
2CSM200923R1801
2CSM204753R1801
19,11 €
2CSM204753R1801

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou