Odpínač SD200, trojfázový

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad SD200

Menovitý prúd: 32 A
Počet fáz (modulov): 3
Indikátor reálne polohy kontaktov: Áno
Rozmery odpínača (VxHxŠ): 88x69x52,5mm
Menovité napätie: 440 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
teplota okolia: -25 ... + 55 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 35 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10mm2
Montážna poloha: 1
Napájacia strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: Áno
Spĺňa normu: STN EN 60947-3

zobraziť viac
Kód produktu
2CDD283101R0032
Typové číslo
SD203/32
Variant
32 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDD283101R0016
40,71 €
2CDD283101R0016
2CDD283101R0025
42,85 €
2CDD283101R0025
2CDD283101R0032
46,11 €
2CDD283101R0032
2CDD283101R0040
48,79 €
2CDD283101R0040
2CDD283101R0050
53,46 €
2CDD283101R0050
2CDD283101R0063
58,08 €
2CDD283101R0063

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou