Odpínač SD200, jednofázový

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad SD200

Menovitý prúd: 63 A
Počet fáz (modulov): 1
Indikátor reálne polohy kontaktov: Áno< BR> Rozmery odpínača (VxHxŠ): 85x69x17,5mm
Menovité napätie: 253 V AC, 60 V DC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 ... +55 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 35 mm2
Uťahovací moment: 2 , 8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10mm2
Montážna poloha: 1
Napájacia strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: Áno
Spĺňa normu: STN EN 60947-3

zobraziť viac
Kód produktu
2CDD281101R0063
Typové číslo
SD201/63
Variant
63 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDD281101R0016
12,35 €
2CDD281101R0016
2CDD281101R0025
13,01 €
2CDD281101R0025
2CDD281101R0032
13,96 €
2CDD281101R0032
2CDD281101R0040
14,82 €
2CDD281101R0040
2CDD281101R0050
16,21 €
2CDD281101R0050
2CDD281101R0063
17,60 €
2CDD281101R0063

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.