Odpínač SHD200, jednofázový

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad SHD200 (pre domové inštalácie).

Menovitý prúd: 40 A
Počet fáz (modulov): 1
Rozmery odpínača (VxHxŠ): 85x69x17,5mm
Menovité napätie: 240 V AC, 60 V DC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 ... + 55 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2 Nm

Montážna poloha: 1
Napájacia strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: Nie, len zámok a prípojnice
Spĺňa normu: STN EN 60947-3

zobraziť viac
Kód produktu
2CDD271111R0040
Typové číslo
SHD201/40
Variant
40 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDD271111R0016
10,30 €
2CDD271111R0016
2CDD271111R0025
10,89 €
2CDD271111R0025
2CDD271111R0032
11,69 €
2CDD271111R0032
2CDD271111R0040
12,40 €
2CDD271111R0040
2CDD271111R0050
13,55 €
2CDD271111R0050
2CDD271111R0063
14,72 €
2CDD271111R0063

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou