Zvodič prepätia OVR, typ T2

Zvodič prepätia OVR s technológiou QS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Technológia: Varistor
S výmenným modulom: Áno
S bezpečnostnou rezervou: Nie
S pomocným kontaktom: Nie
Indikátor konca životnosti s technológiou QS: Áno
Typ zvodiča prepätia: T2
Počet modulov: 1 (L1)
Impulzný prúd Iimp (10/350): 40 kA
Maximálny impulzný zvodový prúd Imax (8/20): 80 kA
Menovitý impulzný zvodový prúd In: 20 kA

Ochranná úroveň Up: 1,25 kV
Menovité napätie Un: 230/400 V AC
Maximálne trvalé pracovné napätie Uc: 275 V
Teplota okolia: -40…+80 °C
Skladovacia teplota: -40…+80 °C
Pripojenie tuhého Cu vodiča: max. 50 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 35 mm2
Uťahovací moment: 3,5 Nm
Krytie: IP20

Spĺňa normu: ČSN EN 61643-11


zobraziť viac
Kód produktu
2CTB803871R2300
Typové číslo
OVR T2 40-275 P QS
Variant
L1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CTB803871R2300
87,53 €
2CTB803871R2300
2CTB803972R1100
195,26 €
2CTB803972R1100
2CTB815704R1200
73,07 €
2CTB815704R1200
2CTB803873R2400
370,21 €
2CTB803873R2400
2CTB815704R1800
538,88 €
2CTB815704R1800
2CTB803973R1100
402,27 €
2CTB803973R1100
2CTB803873R5600
313,23 €
2CTB803873R5600
2CTB815704R2300
684,64 €
2CTB815704R2300

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou