Zvodič prepätia OVR, typ T1

Výbeh

Zvodič prepätia OVR s technológiou QS
System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Technológia: Iskrište
S výmenným modulom: Nie
S bezpečnostnou rezervou: Nie
S pomocným kontaktom: Nie
Indikátor konca životnosti s technológiou QS: Nie
Typ zvodiča prepätia: T1< BR> Počet modulov: & nbsp; 4 (L1, L2, L3, N)
impulzné prúd Iimp (10/350): & nbsp; 25 kA
Maximálny impulzný zvodový prúd Imax (8/20): 60 kA< BR> Menovitý impulzný zvodový prúd In: & nbsp; 25 kA
Zhášacie následný prúd Ifi: 50kA
Ochranná úroveň Up: & nbsp; 2,5 kV
Menovité napätie Un: 230/400 V AC
Maximálna trvalé pracovné napätie Uc: 255 V
teplota okolia: -40 ... + 80 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 80 ° C
Pripojenie pevného Cu vodiča: max. 50 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 35 mm2
Uťahovací moment: 3,5 Nm
Krytie: IP20

Spĺňa normu: STN EN 61643-11


zobraziť viac
Kód produktu
2CTB815101R1400
Typové číslo
OVR T1 4L 25 255
Variant
L1, L2, L3, L4

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CTB815101R1600
Na otázku
2CTB815101R1600
2CTB815101R1400
Na otázku
2CTB815101R1400

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6642
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ