Zvodič prepätia OVR, typ T1+T2

Zvodič prepätia OVR s technológiou QS
System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Technológia: Iskrište, varistor
S výmenným modulom: Áno
S bezpečnostnou rezervou: Áno
S pomocným kontaktom: Nie
Indikátor konca životnosti s technológiou QS: Áno
Typ zvodiča prepätia: T1-T2
Počet modulov: 1 (L1)
impulzné prúd Iimp (10/350): 12,5 kA
Maximálny impulzný zvodový prúd Imax (8/20): 80 kA
Menovitý impulzné zvodový prúd In: 30 kA

Ochranná úroveň Up: 1,1 kV
Menovité napätie Un: 230 V AC
Maximálne trvalé pracovné napätie Uc: 275 V
Teplota okolia: -40 ... +80 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 80 ° C
Pripojenie pevného Cu vodiča: max. 50 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 35 mm2
Uťahovací moment: 3,5 nm
Krytie: IP20

Spĺňa normu: STN EN 61643-11

zobraziť viac
Kód produktu
2CTB815710R1300
Typové číslo
OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS
Variant
L1, N

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CTB815710R1200
93,59 €
2CTB815710R1200
2CTB815710R1300
280,14 €
2CTB815710R1300
2CTB815710R1900
657,72 €
2CTB815710R1900
2CTB815710R1800
359,14 €
2CTB815710R1800
2CTB815710R2300
589,26 €
2CTB815710R2300

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou