Prúdový chránič F200, trojfázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad F200

Počet modulov: 4
Menovitý prúd: & nbsp; 63 A
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
Typ: AC
Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 10 kA
Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: Áno
Indikátor polohy kontaktov: Áno
Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A
Menovité napätie: 230/400 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
teplota okolia: -5 ... + 40 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (VxHxŠ): 85x69x70 mm
Spĺňa normu: STN EN 61008-1
A1107
zobraziť viac
Kód produktu
2CSF204001R1630
Typové číslo
F204 AC-63/0,03
Variant
63 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CSF204001R1250
117,27 €
2CSF204001R1250
2CSF204001R1400
120,04 €
2CSF204001R1400
2CSF204001R1630
184,06 €
2CSF204001R1630

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou