Istič S200M, trojfázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200 

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 10 kA
Vypínacia charakteristika: B
Menovitý prúd: 16 A< BR>Počet fáz (modulov): 3
Rozmery ističa (V x H x Š): 88 × 69 × 52,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota : -40 až +70 °C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm2
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájací strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spĺňa normu: STN EN 60947-2
zobraziť viac
Kód produktu
2CDS273001R0165
Typové číslo
S203M-B16
Variant
16 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDS273001R0105
36,83 €
2CDS273001R0105
2CDS273001R0165
36,83 €
2CDS273001R0165
2CDS273001R0205
42,42 €
2CDS273001R0205
2CDS273001R0255
44,21 €
2CDS273001R0255
2CDS273001R0325
46,00 €
2CDS273001R0325
2CDS273001R0405
47,92 €
2CDS273001R0405
2CDS273001R0505
55,23 €
2CDS273001R0505
2CDS273001R0635
62,73 €
2CDS273001R0635

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou