Istič S200, trojfázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 6 kA
Vypínacia charakteristika: C
Menovitý prúd: 10 A
Počet fáz (modulov): 3
Rozmery ističa (V x H x Š): 88 × 69 × 52,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota : -40 až +70 °C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm2
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájací strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spĺňa normu: STN EN 60947-2
zobraziť viac
Kód produktu
2CDS253001R0104
Typové číslo
S203-C10
Variant
10 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDS253001R0014
44,33 €
2CDS253001R0014
2CDS253001R0024
44,33 €
2CDS253001R0024
2CDS253001R0034
44,33 €
2CDS253001R0034
2CDS253001R0044
44,33 €
2CDS253001R0044
2CDS253001R0064
44,33 €
2CDS253001R0064
2CDS253001R0084
44,33 €
2CDS253001R0084
2CDS253001R0104
36,92 €
2CDS253001R0104
2CDS253001R0134
36,92 €
2CDS253001R0134
2CDS253001R0164
36,92 €
2CDS253001R0164
2CDS253001R0204
42,53 €
2CDS253001R0204
2CDS253001R0254
44,33 €
2CDS253001R0254
2CDS253001R0324
46,06 €
2CDS253001R0324
2CDS253001R0404
48,09 €
2CDS253001R0404
2CDS253001R0504
55,30 €
2CDS253001R0504
2CDS253001R0634
62,84 €
2CDS253001R0634

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.