Istič S200, trojfázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200 (pre domové inštalácie).

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 6 kA
Vypínacia charakteristika: B
Menovitý prúd: 6 A
Počet fáz (modulov): 3
Rozmery ističa (V x H x Š): 88 × 69 × 52,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota: -40 až +70 °C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm2
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spĺňa normu: STN EN 60898-1 (určené pre laickú obsluhu)
zobraziť viac
Kód produktu
2CDS253001R0065
Typové číslo
S203-B6
Variant
6 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDS253001R0065
38,59 €
2CDS253001R0065
2CDS253001R0105
32,08 €
2CDS253001R0105
2CDS253001R0135
32,08 €
2CDS253001R0135
2CDS253001R0165
32,08 €
2CDS253001R0165
2CDS253001R0205
36,92 €
2CDS253001R0205
2CDS253001R0255
38,59 €
2CDS253001R0255
2CDS253001R0325
40,11 €
2CDS253001R0325
2CDS253001R0405
41,81 €
2CDS253001R0405
2CDS253001R0505
48,13 €
2CDS253001R0505
2CDS253001R0635
54,71 €
2CDS253001R0635

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.