Istič S200, jednofázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 6 kA
Vypínacia charakteristika: C
Menovitý prúd: 10 A
Počet fáz (modulov): 1
Rozmery ističe (V x H x Š): 88 × 69 × 17,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota : -40 až +70 °C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm2
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájací strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spĺňa normu: STN EN 60947-2
zobraziť viac
Kód produktu
2CDS251001R0104
Typové číslo
S201-C10
Variant
10 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDS251001R0014
12,77 €
2CDS251001R0014
2CDS251001R0024
12,77 €
2CDS251001R0024
2CDS251001R0034
12,77 €
2CDS251001R0034
2CDS251001R0044
12,77 €
2CDS251001R0044
2CDS251001R0064
12,77 €
2CDS251001R0064
2CDS251001R0084
12,77 €
2CDS251001R0084
2CDS251001R0104
10,70 €
2CDS251001R0104
2CDS251001R0134
10,70 €
2CDS251001R0134
2CDS251001R0164
10,70 €
2CDS251001R0164
2CDS251001R0204
12,28 €
2CDS251001R0204
2CDS251001R0254
12,77 €
2CDS251001R0254
2CDS251001R0324
13,21 €
2CDS251001R0324
2CDS251001R0404
13,81 €
2CDS251001R0404
2CDS251001R0504
15,85 €
2CDS251001R0504
2CDS251001R0634
18,04 €
2CDS251001R0634

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou