Rozvodnica nástenná Mistral65, IP 65, plné dvere

Stupeň krytia: IP 65
72 modulov (18×4), vr. N/PE.
Plné dvierka.
Rozmery (š × v × h): 430 × 735 × 155 mm


zobraziť viac
Kód produktu
1SLM006501A1109
Typové číslo
Mistral65 IP65/72M
Variant
72m

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
1SLM006501A1102
Na otázku
1SLM006501A1102
1SLM006501A1108
Na otázku
1SLM006501A1108
1SLM006502A1103
Na otázku
1SLM006502A1103
1SLM006502A1104
Na otázku
1SLM006502A1104
1SLM006501A1106
Na otázku
1SLM006501A1106
1SLM006501A1105
Na otázku
1SLM006501A1105
1SLM006501A1107
Na otázku
1SLM006501A1107
1SLM006501A1109
Na otázku
1SLM006501A1109

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6687
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ