Rozvodnica zapustená Mistral41F, IP 41, priehľadné dvere

Stupeň krytia: IP 41
72 modulov (18×4), vr. N/PE.
Priehľadné dvierka.
Rozmery (š × v × h): 430 × 735 × 128 mm


zobraziť viac
Kód produktu
1SLM004101A1210
Typové číslo
Mistral41F IP41/72M
Variant
72M

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozvodnica zapustená Mistral41F, IP 41, priehľadné dvere, 12 M 1SLM004101A1203 23,39  €
Rozvodnica zapustená Mistral41F, IP 41, priehľadné dvere, 54m 1SLM004101A1209 91,66  €
Rozvodnica zapustená Mistral41F, IP 41, priehľadné dvere, 72M 1SLM004101A1210 138,43  €
Rozvodnica zapustená Mistral41F, IP 41, priehľadné dvere, 18 M 1SLM004101A1204 43,46  €
Rozvodnica zapustená Mistral41F, IP 41, priehľadné dvere, 24 M 1SLM004101A1205 42,38  €
Rozvodnica zapustená Mistral41F, IP 41, priehľadné dvere, 36 M 1SLM004101A1207 75,71  €
Rozvodnica zapustená Mistral41F, IP 41, priehľadné dvere, 36 M 1SLM004101A1206 70,73  €
Rozvodnica zapustená Mistral41F, IP 41, priehľadné dvere, 48 M 1SLM004101A1208 121,93  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6316
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ