Snímač kvality vzduchu

Prístroj slúži na 2stupňové ovládanie ventilátora alebo na automatické otváranie/zatváranie okien pri zvýšení koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) alebo relatívnej vlhkosti vzduchu.
Pri aktivácii výstupu sa displej podsvieti na červeno.
Prístroj navyše meria a zobrazuje aktuálny tlak vzduchu a teplotu.
Nastaviteľné hodnoty:
- koncentrácia CO2 (800 - 1 500 ppm, rozlíšenie 10 ppm)
- relatívna vlhkosť vzduchu (40 - 80%, rozlíšenie 1%)
- oneskorenie vypnutia (30 s - 30 min)
Zobrazované hodnoty:
- koncentrácia CO2 (500 - 2 000 ppm)
- relatívna vlhkosť vzduchu (20 - 80%)
- teplota (0 - 35 °C)
- tlak vzduchu (300 - 1 100 hPa)
Možnosť zablokovania manuálneho ovládania.
Dva bezpotenciálové výstupy so spoločnou svorkou.
Vstavaná hĺbka: 32 mm
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Celkom max. 6 A/230 V AC (cosφ = 1)
230 V AC, 50 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA001032A0518
Typové číslo
1091 U-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA001032A0518
340,45 €
2CKA001032A0518

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou